我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

解决方案和优势

馈电自动化控制和监控解决方案包含故障通道指示器和智能馈电 RTU 等产品,允许用户通过确定基本故障位置和自我修复智能电网方案等手段影响停机时间。

SAIDI 和 SAIFI 是每种解决方案的核心,以提供能量可用性。

通过正确的配电馈电自动化解决方案,可以实现巨大的节约: 

> 减少 SAIDI 故障位置,恢复速度加快 20 倍 

> 可扩展和灵活的集成,以您的投资和目标为基础 

> 运营和资本成本降低高达 30%

白皮书

哪种架构和组件对电力设施过渡到智能 MV/LV 变电站产生了最大的影响?

白皮书

了解如何利用智能电网工具制定策略,以帮助实现并超过法规效率目标。

查找产品和解决方案

 

PowerLogic™ T300

 

馈线自动化

 

Easergy Flair 电缆线路故障指示器

解决方案和优势

智能环网主单元 (RMU) 可与 Easergy T300 远程终端装置 (RTU) 无缝集成,使您在不断变化的配电环境中更加轻松地进行管理。作为一体化解决方案,智能 RMU 易于购买、安装和维护,有助于降低运营成本。其坚固的设计适合恶劣的环境。

安全、智能的 RMU 符合 IEC 62351、IEEE 1686 (RBAC)、Achilles Practices,可实现更加出色的电网连接性,而不会影响安全性。
> 减少停机时间并改善能源可用性
> 优化网络性能
> 提升信息安全
> 节约时间和成本
> 减少技术和非技术损失

使用智能 RMU,快速实现电网现代化

根据您的需求定制灵活、模块化且可互操作的解决方案,从而优化投资

解决方案和优势

信息安全威胁是每个人都不容忽视的问题。您可以保护您的业务的同时接触新技术,从而助您发展并提供结果。信息安全已嵌入到我们的产品和解决方案当中,并由我们的专家服务提供支持。我们全面的信息安全专业知识涵盖 IT 和 OT 系统,因此您可以聚集力量应对威胁、提高服务连续性、提升可靠性和性能并实现合规性。

> 端到端信息安全解决企业各个区域的信息安全风险,并且与标准和法规保持一致
> 采用安全设计,互联互通的产品集成了 IEC 62351 基于角色的访问控制原则
> 经过 GICSP 和 IEC 62443-2-4 SCADA 认证的专家和组织
> 通过创新型工具来简化安全策略管理
> 专家信息安全服务和支持

白皮书

开发和评估电力变电站信息安全的框架

Graphic of a digital lock

博客

专注风险策略:智能电网的信息安全。

在线研讨会

用于增强电网的电网信息安全

能源行业的网络威胁依然来势汹汹。观看在线研讨会并了解维持组织能源可用性的潜在影响。
Social networking and privacy

查找产品和解决方案

 

PowerLogic™ T300

默认备选文档

信息安全解决方案