我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

解决方案和优势

从低压 Masterpact MTZ 框架断路器到 Tesys F 接触器再到中压开关柜,我们丰富的产品系列设计用于承受条件严苛的环境(例如涡轮机的机舱)。我们的解决方案可在高达海拔 4000 米的风力涡轮机上进行安装,工作温度范围可达 -40 到 +50℃。他们符合所有相关标准并满足网络需求。
> 降低停机时间并提升设备使用寿命。 
> 通过功率因数修正和谐波迁移,资本和运营支出多可削减 25%
> 通过持续热量监控和非正常温度检测提升安全性
> 凭借集成式开关柜和变压器变电站提升安全性
man cycling in front of wind mill and field

宣传册

Tesys F:适用于所有 AC1 应用的多功能、高性能开关装置

Schneider Electric product Masterpact MTZ

目录

Masterpact MTZ 框架断路器:面向未来的 EcoStruxure 配电功能,可满足您构建智能、安全、可靠和可持续的配电系统的需要。

风力涡轮机应用

风力涡轮机中的低压开关柜:如何在风力涡轮机应用中选择与专用 TeSys F 系列接触器共同使用的主断路器。
了解更多信息
two female engineers working in an industry

查找产品和解决方案

 

Masterpact MTZ空气断路器

 

PM8000系列电能质量仪表

 

AccuSine PCS+ 有源滤波器

 

TeSys F接触器

 

Flusarc

解决方案和优势

我们在自动化和配电方面的专业技能可为您打造完全自定义的风力涡轮机解决方案,并确保适合您的全部辅助电路。
> 安全可靠的面板。
> 经济高效、连接性出色的 HMI。
> 控制和发射信号功能均紧凑易用。
> 电涌保护,让电力变得可靠、安全、清洁。
> 准确、可靠的电动机启动器、软启动器和变速驱动器。

查找产品和解决方案

 

ATV340变频器

 

ATS22软起动器

 

Magelis GTU

 

Acti 9 电涌保护器

 

TeSys U 电动机起动器

 

TeSys GV4电动机断路器

 

进口TeSys Deca接触器

解决方案和优势

您可以通过共同使用紧凑、坚固的可编程逻辑控制器 (PLC) 和 UPS 来完全控制涡轮机。它具有较低的耗电量,即使在没有采集风力的情况下也能运行,并且可以轻松地修改或升级。
> 平稳、轻松地关闭涡轮机、监控和控制系统。
> 捕获故障事件期间的状态/故障数据。
> 降低维护成本,提高可靠性,简化故障排除流程。
> 提升涡轮机、电网和人员的安全性。

查找产品和解决方案

 

Modicon M340

 

Modicon M580 可编程逻辑控制器

 

Modicon M258

 

Smart UPS

 

Smart-UPS On-Line

 

Symmetra

解决方案和优势

施耐德电器拥有丰富的离岸市场经验,仅在北欧地区就服务了 100 多个风力发电厂。我们在离岸风力开发领域具有 8 年的工作经验,并且有 超过5000台已安装成套装置。我们提供自定义的 MV-LV 预设计、预验证的体系结构,更加智能地运行和管理。执行简单,助您加快项目交付速度。
> 绝缘开关柜,可优化电气安装,提高性能以及服务连续性。
> 高效、可靠的风力专用变压器
> 自定义的预制化变电站,旨在提高网络效率并提高发电量。
> 完整的电气安装,可更好地管理维护成本。
> 资产监控和维护计划优化
image of powertag product

应用程序

在现有的开关板中添加计量功能以实现节能合规性。

image of powertag products

指南

查看 PowerTag 选择指南中的补充技术信息。

查找产品和解决方案

 

PowerLogic™ P3 继电保护装置

 

Trihal干式变压器

 

中压变压器

 

Flusarc

 

RM6

 

WS-G

 

PowerTag无线电能测量模块

解决方案和优势

我们提供的解决方案可以缓解电网引发的焦虑问题,为您提供可靠的优化,并且保证 99.5% 的可用性。该解决方案首先应用 SF6 绝缘金属封装开关柜,旨在确保在狭窄的空间环境中提升安全性。此外,其设计还可确保它不受环境影响,从而实现出色的服务连续性。在电网标准要求方面,我们可设计并为您提供所需的一切内容,从固定式 LV 和 MV 功率因数解决方案到实时补偿系统等不一而足。
> 资本和运营支出通常可削减 25%
> 停机时间显著降低
> 设备使用寿命更长
> 降低系统损失和所需电力
> 降低电力系统的过载,从而释放可用容量
> 低功率因数,用于低级别谐波

查找产品和解决方案

 

WS-G

解决方案和优势

施耐德电器监督解决方案可让您对所有风力发电厂的需求一目了然,并且电气被誉为行业当中精确度的能源计量功能。在您项目的整个生命周期中,施耐德提供广泛的咨询选项和服务,从而成为您值得信赖的合作伙伴。
> 优化电力生产和维护成本
> 防止出现电力故障
> 确保设备受到保护
> 提升电力系统和资产的可靠性
> 提升投资回报率
> 在站点出现故障时可减少反应时间
> 削减运营开支

查找产品和解决方案

 

电能管理

 

Power Advisor 电力顾问

需要帮助?

从此处开始!

立即找到答案。自行搜索解决方案,或者联系我们的专家。

获取支持

我们的客户关爱团队可为您提供详细信息、技术支持、投诉帮助等服务,请联系他们。

浏览常见问题解答

通过浏览与主题相关的常见问题解答 (FAQ),获取您需要的答案。

 opens in new Window

我要采购

开始在线采购咨询,专家将会与您联系!

 opens in new Window

Chat

您是否有问题需要我们协助?