我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

功能特征

作为我们中压设备系列的一部分,凭借25年以上的丰富经验,我们的EcoStuxure-ready SM6开关柜将变电站监控推向新高度。借助热监控更快地识别质量不佳的电气连接,通过环境监控延长设备寿命,或收集断路器性能数据。让您尽享所有信息,以获得无与伦比的可视性,确保您的设备运行并降低维护费用。

优势

* 24/7全天候连接可实时数据,有效决策
*减少停机时间,优化维护成本
*降低员工和设备的风险,并采用内部电弧闪光检测和附近操作


查看SM6在运行中连接:
UCB farchim Pharma发现,意外停机时间更短,并节省了维护操作的时间和成本。观看视频UCB farchim工厂

实现配电数字化

现行的成熟技术能够实现楼宇和设施的配电基础设施的完全数字化。然而,许多组织并没有这么做。查阅我们的免费白皮书,了解如何实现配电数字化。
即刻下载 opens in new Window

无线热监控

了解我们的 Easergy TH110 自供电无线传感器如何监控并提供电缆连接的热数据。
热监控可让您按需了解开关柜部件的运行状况。
从 Google play 商店免费下载 Easergy Thermal Connect App

了解支持 EcoStruxure 架构与平台的热监控的实际应用

了解如何轻松开始使用支持 EcoStruxure 架构与平台的 Trihal 变压器和其他具有按需热监控功能的中压设备。

利用 SM6 实现支持 EcoStruxure 架构与平台的深度解决方案的优势

了解不间断连接能力如何成为实现深度互联互通的动力。支持 EcoStruxure 架构与平台的中压设备有助于保持您的业务运行。

UCB Farchim 案例

了解企业如何使用 SM6 Connected 减少意外停机,并节省维护操作的时间和成本。

查找适合您的应用的产品

 

SM6

 

Trihal干式变压器

 

PowerLogic™ P3 继电保护装置

 

PowerLogic™ P5 继电保护装置

 

Vamp系列电弧光保护

EcoStruxure配电构建-中压

PremSet开关柜

PremSet开关柜

我们的PremSet开关柜是满足您公司不断变化的中压配电需求的解决方案。这种面向未来的开关柜提供高效、易用、嵌入式智能技术,并简化了中压配电网络的设计、机构和管理。

功能特征

新一代中压(MV)开关柜采用屏蔽固体绝缘系统(2SIS)。PremSet是EcoStruxure配电架构的重要组成部分,它与最新的通信和自动化设备相结合,充当物联网连接的中压面板。  它与其他创新、可互操作的产品无缝集成,为配电领域的新机遇开辟了新天地。 

优势

*技术突破,为前所未有的安全性、效率和易用性开辟道路。
*所有带电部件的绝缘和屏蔽确保无故障使用寿命,而无SF6技术则可提高您的安枕无忧。
*易于安装和易用,采用操作友好的开关柜,并借助SSIS技术优化服务。
*支持智能电网,采用高级保护、控制和监控,完全集成,提高可靠性和能效。