设备管理是工业生产中最重要的组成部分之一,对设备进行预测性维护,减少非计划停机时间、提高生产效率和产品质量更是客户最关注的话题,也是实现企业数字化转型的最重要的一步。施耐德电气EcoStruxure™预测性维护顾问(PMA)拥有100+以上的客户现场设备应用经验,更是成为了行业头部客户首选的解决方案。经过几十年的深耕,系统积累了大量可靠的现场应用经验,拥有了基于行业的超百种先进设备模型,同时研发出高性能的三轴温振一体传感器,适合于现场所有主流行业关键设备。施耐德电气EcoStruxure™预测性维护顾问,作为专业的预测性维护专家系统,将为客户带来可靠、易用、性价比高、快速交付的解决方案,赋能客户设备管理,为客户带来极致体验。
施耐德电气MES系列温振传感器产品

-
工作温度
1 -
IP等级
2 -
安装方式
3 -
外型尺寸
4 -
通讯接口
5 -
通讯协议
6 -
外壳材料
7 -
测温对象
8 -
测温范围
9 -
加速度灵敏度
10 -
采集范围
11 -
采样频率
12 -
采样轴数
13 -
采样带宽
14 -
数据内容
15 -
LED指示灯
16
工作温度
1-40℃~105℃
IP等级
2IP67
安装方式
3强磁固定/紧固件
外型尺寸
4小于40*40*25mm
通讯接口
5RS485
通讯协议
6Modbus-RTU
外壳材料
7工业铝外壳
测温对象
8设备壳表温度
测温范围
9-40℃~105℃(分辨率1℃)
加速度灵敏度
100.06~0.5mg(受温度影响小)
采集范围
11加速度范围±8g/±16g(峰值)
采样频率
124KHz/20KHz
采样轴数
13三轴
采样带宽
14三轴0.01~6KHz(±3dB)
数据内容
15实时振动波形/特征值
LED指示灯
16电源指示灯,设备状态指示灯
施耐德电气MEG系列边缘计算网关产品

-
振动传感通道
1 -
振动传感通信
2 -
振动传感采样率
3 -
振动传感故障自诊断
4 -
LED指示灯
5 -
电源输入
6 -
电源功率
7 -
工作温度
8 -
工作湿度
9 -
保护种类
10 -
IP等级
11 -
安装方式
12 -
外型尺寸
13 -
外壳材料
14
振动传感通道
11~6个通道
振动传感通信
2RS485(ModBus-RTU)
振动传感采样率
3特征值15分钟/实时数据15天
振动传感故障自诊断
4传感器故障、开路自动识别
LED指示灯
51*PWR灯(红色), 1*COM灯(黄色), 1*NET灯(绿色)
电源输入
6AC:85-265V / DC:100V-370V / DC:24V
电源功率
7小于5W
工作温度
8-30~70°C
工作湿度
910%-95%(无凝露)
保护种类
10过载保护/输出短路保护/过热保护
IP等级
11IP65
安装方式
12磁铁吸附/工业导轨卡扣/法兰片/金属紧固
外型尺寸
13180*80(95航插)*47mm
外壳材料
14工业塑料外壳,防腐蚀+防紫外线,可室内外安装
客户价值
-
更智能、更便捷的运维工具
• 7*24*365在线监测
• 精准定位设备故障
• 简单易用的多功能分析工具
提高综合运维效率,培养专业知识与能力 -
更宏观、更清晰的整厂运维管理
• 智能运维,降本增效
• 汇总报表,统筹管理
• 积累模型,持续复制
大幅度提升管理效率,有效控制成本 -
更广阔、更精益的集团数智化建设
• 精益集团化设备管理
• 多工厂横向比较
• 打造数智工厂行业标杆
树立标杆工厂,提升全集团工厂设备管理水平,降本增效
资料下载

行业应用


水泥

水处理

汽车

光伏

食品饮料

有色金属

OEM 机械
Chat
您是否有问题需要我们协助?