我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

探索新一代Lexium 18 系列伺服

提供 EtherCAT 总线型和脉冲型多种产品组合

稳定可靠
· 高鲁棒性设计,可靠的EMC性能
· 三防涂层100%覆盖贴片元器件,在模拟恶劣环境及工况条件下,性能表现良好
· 电机接插件更稳固灵活

操作便捷
· 基于欧洲高性能运动控制算法,进行本地研发创新,更契合中国市场客户使用习惯。优化的自整定功能,减少2/3的调试时间
· 加强实时自动抑振功能,便捷易用,提升对机械设备的适应性
· 统一的调试工具(SoMove软件),操作便捷
· 沿用简单的产品结构设计,简化安装过程

基于先进技术提升性能,兼具高性价比
· 控制环带宽提升40%
· 优化电机结构设计(齿槽转矩<1.5%,电机体长减少25%,最大转速6000 rpm, 最大过载 350%)
· 支持内部脚本编程及灵活的运动任务序列
· 2us级捕捉信号触发预置运动任务,提供更高速的响应
· 最高8MHz脉冲指令,兼容主流PLC及板卡
· 16 bit 高精度模拟量输入

专业维护及服务
· 300位一线技术支持工程师,覆盖国内30个城市,提供专业售后服务
· 上海与无锡两个本地研发中心,快速响应客户需求
· 强大的自动化分销/服务网络

了解Lexium18 系列伺服生产工艺

PCBA 组装
PCBA 检验+测试
PCBA 防护
IGBT 组装+防护
零件紧固
功能+可靠性测试
赋予产品专属ID
全生命周期数据追踪

探索新一代Lexium 18 系列伺服的优势

高测试标准保障设备
稳定性与可靠性

高鲁棒性设计,可靠的EMC性能(EMC测试标准>= 120% IEC标准)

针对中国市场使用习惯
减少安装和调试时间

优化的自整定功能,减少2/3 调试时间;统一的SoMove软件调试工具,操作便捷

提升性能兼具高性价比

控制环带宽提升40%,优化的电机结构设计,支持内部脚本编程及灵活的运动任务序列

专业技术支持
贯穿产品生命周期

300位一线技术支持工程师,覆盖国内30个城市,提供专业售后服务

您可能感兴趣的相关产品

相关行业

Electronic machine

半导体

Flying needle detection

电子电工

machine

物料加工

juice bottle packaging

包装

solar panel

新能源

需要帮助?

从此处开始!

立即找到答案。自行搜索解决方案,或者联系我们的专家。

获取支持

我们的客户关爱团队可为您提供详细信息、技术支持、投诉帮助等服务,请联系他们。

浏览常见问题解答

通过浏览与主题相关的常见问题解答 (FAQ),获取您需要的答案。

 opens in new Window

我要采购

开始在线采购咨询,专家将会与您联系!

 opens in new Window

Chat

您是否有问题需要我们协助?