我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

产品亮点

Galaxy PX 100-250kW 模块化系列UPS,秉承匠心,以创新延续经典,融合先进电力电子技术及数字化能力,全面提供安全可靠、高适应性及可持续的不间断电源解决方案。
 

高可靠性

Live Swap(在线插拔),提升运维效率,保障人员安全;额外的电源模块可实现N+1内部冗余,实现单机冗余,切换快速响应

高适应性

无惧极端温度,40度不降容,50度可持续工作;无惧畸变,适应新型电力系统、不惧复杂环境;占地面积小(600mm×850mm),节约空间

数字化

数字化技术贯穿研发、测试、生产以及服务环节,确保产品设计与生产的一致性、产品稳定高质量以及高效的售后服务

绿色低碳

Green Premium产品,端到端绿色设计、绿色采购、绿色制造与绿色交付。减少范围3碳排放,满足用户可持续战略要求
 

Live swap

新一代模块化UPS Galaxy PX,采用 Live Swap 在线插拔设计,自带机械连锁、挡板保护装置、分区隔离和接触防护等功能,获颁由德国莱茵TÜV集团签发的全球首张Live Swap认证证书。降低平均维修时间的同时,确保操作人员的安全。
 

极限测试

新一代模块化UPS Galaxy PX,无惧极限温度的考验,在带载情况下,0℃到40℃确保功率因数不降容,即使升温到50℃,Galaxy PX 仍然可以持续稳定工作,打破地域、气候和行业限制,轻松适应严苛环境。
 

谐波刺客

电能质量受谐波影响严重,轻则损害设备,重则引发停工停产。施耐德电气整理60多年来自不同国家和行业的数百种谐波,研发推出 Galaxy PX,适应各种电网环境,高效滤除多种谐波,确保正弦波输出,有效提升电能质量。
 

UPS智能自动化产线

新一代模块化UPS Galaxy PX,以数字化覆盖研发、生产、测试、运维等各个环节。引入数字孪生技术,生产过程全透明,确保全作业流程可监、可控、可管,保障产品生产与设计的一致性;并能通过数据分析进行预测性和预防性维护,避免因设备故障导致的停产;不良率远低于行业平均水平,质量与高效共存。

客户价值

行业应用

产品动态

更多不间断电源产品

 

Galaxy VS

 

Galaxy VM

 

Galaxy VL

 

Galaxy VX