基于 HVX 的优异表现,结合 EvoPacT 的创新基因,我们立足中国市场,面向全球推出EvoPacT 系列新一代HVX中压真空断路器。EvoPacT HVX可提供完整灵活的智能解决方案和优异的参数性能,提高了产品可靠性,大大提升了特殊应用场景的适用性,助力用户实现安全、可靠和高效率的电气设备运行和监控,并为绿色能源理念及管理架构提供坚实支撑。
创新引领:经典 → 智能 → 数字原生
创新引领:经典 → 智能 → 数字原生

产品亮点
产品亮点
全新一代EvoPacT HVX 中压智能真空断路器
· 贯彻模块化理念进行平台设计,造就灵活高效的创新“黑”科技· 全新的高性能真空灭弧室、环氧固封极柱和操动机构,延续HVX的安全可靠传奇· 数字原生的智能解决方案,可实现“实时监测 + 状态检修+ 预测式维护”的运维流程全景式跨越
最高50000次
50%
80%
100次
800A
52%
客户价值
客户价值

完整的数字原生解决方案· 方案包含从断路器到云端的完整架构· 监测项目覆盖主要型式试验和年检项目· 配柜监测等特色功能满足多样智能需求· “小身材,大智慧”,多功能传感器提供更优数字化体验

兼顾新增业务和改造业务· 标准配柜尺寸,可与现有断路器实现无缝互换· 智能配置灵活组合,客户可自由选择需要的功能和方案· 智能方案升级便捷,有效协助客户实现现有业务平滑升级

高效运维,助力降本· 超长的产品生命周期有益于控制CAPEX,提升投资回报率· 设备状态实时监测,数据多端同步更新,可有效减少停电检修频次,助力管理优化OPEX· 断路器维护检修方便高效,使短时间恢复供电成为可能

故障预警,全面感知· 充分结合大数据和人工智能算法,全天候掌握断路器实时健康状态,时刻保障设备安全· 有效识别设备异常状况,提供设备风险分析及建议,在故障发生前及时预警

操作方式创新,确保流程安全· 支持安全区外就近操作· 支持就地操作延时· 支持电动操作和一键顺控操作· 完善的联锁方案· 无冲突的电气和机械防跳设计
广泛适用于基础设施、重要负荷、工业等关键电力场景
广泛适用于基础设施、重要负荷、工业等关键电力场景
相关产品
- PIX
-

PIX
PIX