我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

施耐德电气低压塑壳断路器历史

全新一代 ComPacT NSX 塑壳断路器

· 数字化创新基因,加速产品数字化升级迭代
· 全新的外观设计,透明面盖,让智能化模块一目了然;人体工学手柄,让操作更便捷
· 丰富的产品系列,满足客户多样化的应用需求
· 环保的绿色包装,降低产品全生命周期对环境的影响
 

产品亮点

数字化创新基因

数字化创新基因
ComPacT NSX 模块化的设计
· 加速数字化升级迭代
· 数字化模块,即插即用,简单高效

无线辅助触点OFSD
· 监测断路器电气状态,提高配电可靠性
· 即插即用,无线通信,简单高效,更换灵活

无线电能测量模块PowerTag
· 无线电能测量和状态通信解决方案
· 与ComPacT NSX 一体化安装,紧凑省空间
· 无线通信,简单高效,更换灵活
New-MZ_5549

创新的外观设计

创新的外观设计
· 带来全新的用户体验
从100m至630壳架, 全系列产品外观统一

· 透明面盖
内部附件可见,智能化模块状态一目了然

· 更符合人体工学的手柄
操作更省力,运维更方便

· 黑底白字脱扣器标签
黑底白字更清晰,恶劣环境中更耐久

· 激光打印铭牌及二维码
二维码可直接访问施耐德Go2SE网站,获取产品完整电子资料
New-MZ_5680

绿色环保包装

致力降低产品全生命周期对环境的影响

· 采用100%可回收材料,原色纸板包装
· 扫描二维码获取安装指南, 减少纸张利用
New-ComPact-NSX

客户价值

· 不断丰富产品及提升性能 ,持续保障配电安全可靠
· 满足客户应用多样化的需求,提供更安全,更灵活,更专业的产品方案
· 继承经典的双旋转触头结构和能量脱扣功能,开创全新数字化模块和产品应用
ComPacT NSX 一体式电子漏电保护产品
一体式漏电保护,小体积高性能
· 配电保护和漏电保护集成在一个电子脱扣单元中,比现有漏电保护方案体积缩小40%
· 脱扣单元可互换,可在现有断路器上无缝升级改造
· 新增漏电保护关闭和报警不脱扣功能,漏电阈值可调挡位更多
New-MZ_5650
ComPacT NSX 400-630A热磁可调断路器
满足全系列热磁断路器需求
· 采用经典双旋转触头结构,分断可达150kA
· 优异的限流性能和能量脱功能,减少故障电流对用电设备的损伤
· 热磁脱扣单元,过载保护电流和短路保护电流可调
New-MZ_5603
通用型电动操作机构
· 全新设计,直驱动作
· 灵活的额定控制电压
· 安装便捷,多型号断路器通用
New-MZ_5716
ComPacT NSX 1000V 交流断路器
1000V AC专用,正面二类绝缘保护
· 为新能源行业量身打造,高电压下的高分断能力
· 正面二类绝缘保护,加强人身安全防护
· 各种附件齐全:分励/欠压,辅助触点,电动操作机构
New-MZ_5731

行业应用

SWOF

商业建筑及住宅

基础设施

工业

数据中心

水处理