现场仪表是工业应用领域现场端最重要的产品之一,现场数据的快速精确采集是智能工业的第一步。施耐德电气拥有100+以上的现场仪表生产及应用经验,Foxboro品牌产品成为了超过80%的行业首选供应商,压力变送器产品更是最早研发生产的产品品类之一,积累了大量可靠的现场应用经验。I/A Series C Pressure Transmitter C系列(通用型)压力变送器产品作为现场仪表家族新成员,将为客户带来更加质量可靠,更加性价比高,更加快速交付的产品,赋能客户,为客户带来新的极致体验。
了解施耐德电气C系列压力变送器产品

-
精确度
1 -
长期稳定性
2 -
快速响应
3 -
量程比
4 -
测量范围
5 -
过载极限
6 -
环境温度
7 -
LCD液晶显示
8 -
介质温度
9 -
温度影响
10 -
静压影响
11 -
防爆认证
12 -
通讯协议
13 -
具有本机组态、智能诊断、仿真与监测功能
14
精确度
1±0.05%
长期稳定性
20.05% URL / 年,5年
快速响应
3≤125ms
量程比
4100:1
测量范围
50-100Pa~70MPa
过载极限
642MPa (微差压达到3.2MPa)
环境温度
7-40°C~85°C
LCD液晶显示
8-35°C~85°C
介质温度
9-40°C~120°C /90°C~400°C
温度影响
10≤0.14% URL /120°C (-40~+80° C)
静压影响
11≤0.03% URL /16MPa
防爆认证
12NEPSI, ATEX,IEC
通讯协议
13HART、 FF \Profibus-PA
具有本机组态、智能诊断、仿真与监测功能
14具有本机组态、智能诊断、仿真与监测功能
客户价值
资料下载
行业应用


化工油气

水务

电力

新能源

食品饮料
Chat
您是否有问题需要我们协助?