产品
进口TeSys Deca接触器
0.06 到 75kW接触器 进口TesysD接触器可满足AC-3感性电动机负载最高电流至150A的应用;AC-1阻性负载最高电流至250A的应用属于 TeSys查看产品 启动产品选型工具 国产TeSys Deca接触器
0.06 到 350 kW接触器 -属于 TeSys查看产品 启动产品选型工具 进口TeSys K接触器
0.06 到 5.5 kW接触器 -属于 TeSys查看产品 启动产品选型工具 TeSys Giga 系列控制产品
从设计、安装到运营维护,为合作伙伴及最终用户带来简单灵活,安全可靠的电动机控制解决方案 作为本地化研发的最新结晶,TeSys Giga系列电动机控制与保护产品通过融入多项自主创技术,以更简约的创新设计,创造更简单的使用体验,提供更可靠的全面保护,助力设计师、盘厂、集成商、OEM厂商及最终用户从容应对愈加繁复的使用场景,在全生命周期内创造更大价值属于 TeSys查看产品 启动产品选型工具 TeSys F接触器
55 到 450 kW接触器 -属于 TeSys查看产品 启动产品选型工具 国产TeSys Deca 控制继电器
把您对设备的期待都交给TeSys TeSys D控制继电器为您的应用传递或放大负载电流属于 TeSys查看产品 进口TeSys K, D控制继电器
Auxiliary contactors -属于 TeSys查看产品 EasyPact TVR接触器
控制电动机的启动和停止 源于经典品质,忠于客户价值属于 Easy Series查看产品 启动产品选型工具 EasyPact TVR控制继电器
解决接触器触头容量不够和触头数不够的问题 源于经典品质,忠于客户价值属于 Easy Series查看产品 Easy TeSys 电动机断路器
0.37 到 15 kW电动机断路器 热磁与单磁灵活选择 优异匹配Easy TeSys 电动机断路器的两元件电动机起动与保护方案属于 Easy Series查看产品