Galaxy VL 新品介绍
全球能源管理和自动化领域数字化转型的专家施耐德电气宣布在全球范围内推出Galaxy系列新品——Galaxy VL 200-500 kW(400V / 480V)三相不间断电源(UPS)。作为施耐德电气Galaxy家族的最新成员,这款高效、紧凑的UPS拥有多项专利技术加持,在ECOnversion™(E变换)工作模式下效率可高达99%,可助力大中型数据中心以及商业和工业设施在两年内(基于型号配置)实现全额投资回报。
即刻下载Galaxy全新UPS VL产品目录>
即刻下载Galaxy全新UPS VL产品目录>
全新Galaxy VL具有多项核心优势
了解Galaxy V全系列产品
作为关键电源技术的全球先行者,施耐德电气旗舰系列UPS – Galaxy V系列,覆盖20-4500kVA全功率段的应用领域,凭借创新实力与多项专利技术,提供高可靠、高能效及可持续的电源解决方案,为各类数据中心和全场景关键电力应用实现卓越运营、高效管理及绿色可持续发展提供有力支撑。
Galaxy V 系列产品
Galaxy V系列产品特点
用户如何收益
设计阶段
> 节省设计时间
> 更宽泛的物理使用环境选择(制冷辅助设备、适用工业使用环境)
> 更宽泛的物理使用环境选择(制冷辅助设备、适用工业使用环境)
使用阶段
> 超高系统效率实现电费节省,快速收回投资回报
> 开创峰谷电价调节和扛峰功能,提高变压器带载率,并通过与电网进行互动和分配实现收益
> 在工业制造应用中改善电能质量
> 开创峰谷电价调节和扛峰功能,提高变压器带载率,并通过与电网进行互动和分配实现收益
> 在工业制造应用中改善电能质量
维护阶段
> 快速扩容,无需安排停机时间。得益于Live Swap(在线插拔)技术,使用人员在插入或拔出电源模块过程中将具有更好的安全保障
> 借助EcoStruxure IT数字化软件和服务方案,对UPS进行集中远程监测和管理,并随时随地获得7*24的全天候专家服务支持
> 借助EcoStruxure IT数字化软件和服务方案,对UPS进行集中远程监测和管理,并随时随地获得7*24的全天候专家服务支持
适用行业及场景


智能制造

医疗

电子行业
Chat
您是否有问题需要我们协助?