采用未来就绪型解决方案实现变电站数字化
采用未来就绪型解决方案实现变电站数字化
我们广泛的中压解决方案可提高可靠性、效率和安全性。EcoStruxure 架构与平台连接能力支持中压开关柜、环网主单元和中压变压器,并提供必要的不间断互联数据。新产品采用创新的物联网传感器和基于常见中压应用的可扩展连接能力。嵌入式传感器可帮助您监控设备的运行状况,以便提前发现问题并及时采取预防性措施。
深入了解互联中压传感器
● 热监控,旨在突出显示热点并采取预防性措施。● 环境监控,旨在突出显示冷凝情况,使用户能够防止快速老化。● 电弧故障检测有助于快速检测和清除电弧,减少包括停机和设备损坏在内的影响。● 断路器监控,用于预防性维护● 电流互感器,用于中压测量和故障检测● 自供电电压指示系统● 低功率变压器● 变压器绕组监控,用于防止出现故障、损坏或过载
Discover connected MV sensors
- 电弧光保护
-

电弧光保护
电弧光保护

当电力系统实现数字化时会发生什么?智能互联互通的配电设备是实现从项目管理到运行和维护的诸多益处的首要步骤。
可扩展连接能力
我们出色的中压解决方案提供三个级别的连接能力 – Enabled、Enabled Plus 或 Advanced。选择适合您的应用需求的理想解决方案。此外,该组合产品还集成了成套变电站(包括中压变压器和开关柜)的 Enabled Plus 控制和监控功能。
二维码
NFC
变电站监控设备
监控应用程序
本地监控
不间断条件监控
不间断云连接能力

This single app offers remote or nearby monitoring and control of your power distribution devices. Its new functionality for local thermal monitoring with entry-level Active equipment simplifies maintenance and extends equipment life.
Gain valuable insights into your equipment’s health and optimize operational efficiency.

了解我们的 Easergy TH110 自供电无线传感器如何监控并提供电缆连接的热数据。热监控可让您按需了解开关柜部件的运行状况。.
实现配电数字化
现行的成熟技术能够实现楼宇和设施的配电基础设施的数字化。但是,很少有组织这样做。通过本免费白皮书了解工作原理。
了解 PME
环网主单元 (RMU) 条件监控
了解有效的资产管理和资本改进计划如何准确确定配电网络需要维护和维修的位置,而无需臆测。
即刻获取
*Check with your local Services representative for availability of EcoCare or EcoStruxure Service Plan.