深入了解产品的功能和优点
-
• 发现您配电柜内的全部智能设备
• 检查固件兼容性,按需安装更新
• 查看通讯架构,调节通讯设置
• 查看配电柜内的设备清单,设定断路器和仪表的电气整定值 -
进行工厂验收测试(FAT)并生成报告:
• 测试MasterPact MTZ 断路器,包括跳闸曲线测试、区域选择测试
• 测试通讯布线并生成报告 -
• 借助离线配置功能,无需连接即可调节整定值
• 利用批量操作功能加快整定值的设定速度——同时对多台设备进行操作
• 生成全面的项目报告,详细列出您的开关柜及相关设备、固件版本、序列号等 -
• 断路器:MasterPact MTZ; MasterPact NT/NW; ComPact NSX & NSXm; PowerPact; TeSys GV4
• 功率表:PM2000; PM3000; PM5000; PM8000; ION9000
• 电能表:iEM2000; iEM3000; PowerTag传感器
• 网关: COM’X 210 and 510; Smartlink; PowerTag Link; Link 150; EGX100, 300
功能
观看系列教学视频及教程,了解并充分利用EcoStruxure Power Commission的特性和功能。立即点击了解!