施耐德电气终端配电产品重磅推出全系列A型漏电保护器——尺寸不变,保护更全面。
A型漏电保护器不仅能够覆盖传统AC型漏电保护器的功能,更加与时俱进的是,针对剩余电流中含有脉动直流分量的故障也能提供充分保护。生活中常见的,容易引发脉动直流剩余电流分量的用电设备有:笔记本电脑、平板电脑、手机、微波炉、电磁炉、电冰箱、洗衣机、空调、充电桩等。
此次A型漏电保护器的推出对施耐德电气四大系列的微型断路器产品—Acti 9, Multi 9, Easy 9, Resi 9 实现了升级和补充。
6大产品优势,全面守护消费者的人身、设备和财产安全
保护范围更加全面
全行业覆盖
更安全可靠
点击领取家庭防漏电手册
终端配电产品家族
- Acti9 小型断路器
-

Acti9 小型断路器
Acti9 小型断路器 C60 UL489 -

C60 UL489
C60 UL489 Easy9 小型断路器 -

Easy9 小型断路器
Easy9 小型断路器 Resi9 系列家用断路器 -

Resi9 系列家用断路器
Resi9 系列家用断路器

SuperSlim 一体式漏电保护断路器(iC65N 2P Vigi+)都有哪些本事?一段有趣的小动画片给你答案。