- 新的增强功能有助于改善性能,提高可用性,从而帮助您极大程度优化总拥有成本。
- 面向未来的、基于以太网的Modicon M580 ePAC提供互联互通功能,可帮助您对安全和网络安全环境下的信息需求更快地做出反应。
- Unity Pro能够将现有的Modicon Quantum和Premium I/O 系统和项目平稳、无缝地逐步升级改造,从而保障您现有设施基础的投资。
Modicon M580:为行业带来可观利益
缩短
缩短产生盈利的时间 - 例如原本3个月期的项目,可提前3周完成,进而在面市时带来200万美元的额外产量
提升
提升可靠性和可持续性 - 每年为采用M580 + PES + 可拔插的数据库的一般大型工厂节省高达180万美元的能耗
管理
管理运营风险,并且利用内置于控制器经认证的固有网络安全每年平均节省超过125万美元的相关成本
效率
扫描速度增加5倍,从而提高过程效率,借助嵌入式新处理技术每年可为一般的大型制造工厂增加高达200万美元的收入
增加
利用透明、开放的本地网络增加收入(减少总拥有成本)和利润。对于一般的工厂,缺乏原始数据可见性则意味着每年超过130万美元的盈亏影响
我们的产品
Chat
您是否有问题需要我们协助?