![ZBY6102 Schneider Electric 图片](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XB5_CP19308&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
滚动图像以放大
![ZBY6102 Schneider Electric 图片](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XB5_CP19308&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![ZBY6102 Schneider Electric 图片](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ZBY6102_360_Bottom_2022&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![ZBY6102 Schneider Electric 图片](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ZBY6102_360_Front_2022&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![ZBY6102 Schneider Electric 图片](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ZBY6102_360_Top_2022&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 5](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ZBY6102_360_Right_2022&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 5
标签座30*50mm - 含18*27mm空白标签(白/黄)
ZBY6102
附件/独立安装部件指向:
标牌固定器大小:
标识:
背景颜色:
Environmental Data
Environmental Data
Use Again
回收
No
Environmental Data
施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环,从而到2050年实现净零排放。
需要更多信息?点击下方按钮查看更多常见问题
轻松找到该产品常见问题解答