![ZB5AVB6 Schneider Electric 图片](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XB5_633_CPMFS17002&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![ZB5AVB6 Schneider Electric 图片](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XB5_633_CPMFS17002&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![ZB5AVB6 Schneider Electric 图片](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ZB5AVB6_360_Front&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![ZB5AVB6 Schneider Electric 图片](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ZB5AVB6_360_Right&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 2](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ZB5AVB6_360_Rear&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 2
用于信号灯的本体 - ZB5 - 蓝色整体 LED - 24 V
ZB5AVB6
停止生产日期2023年2月13日
停止服务日期2023年6月30日
推荐的替代产品
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
回收纸板包装
是
Environmental Data
施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环,从而到2050年实现净零排放。
需要更多信息?点击下方按钮查看更多常见问题
轻松找到该产品常见问题解答
ZB5AVB6替换产品: