![ZB2BA4C Schneider Electric 图片](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XB2B-XA2B_CP22011&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
滚动图像以放大
![ZB2BA4C Schneider Electric 图片](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XB2B-XA2B_CP22011&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![ZB2BA4C Schneider Electric 图片](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ZB2BA4C_360_Right&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 5](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ZB2BA4C_360_Left&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 5
1 视频
Push button head, Easy Harmony XB2, metal, flush, red, 22mm, spring return, unmarked
ZB2BA4C
产品的环保性能 了解详细信息
通过设计实现可持续
可持续![Green Premium™](https://www.schneider-electric.cn/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Green PremiumTM 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。
Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co2 产品。
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
健康安全绩效
REACh(不含 SVHC)
无汞
RoHS 豁免信息
认证与标准
REACh法规
欧盟ROHS指令
主动合规性(超出欧盟 RoHS 法定范围的产品)
中国 ROHS 管理办法
环境披露
流通资料
无需具体的回收操作
需要更多信息?点击下方按钮查看更多常见问题
轻松找到该产品常见问题解答