跳至主要内容
China
我们的品牌
购物车中的产品数量为
0
我的产品
购物车中的产品数量为
0
文档收藏
我要注册
User name
我们的品牌
0
文档的数量为
Cancel
主菜单
产品
主菜单
软件
主菜单
服务
主菜单
解决方案
主菜单
乐享品质家居
主菜单
支持
主菜单
公司信息与招聘
China
我们的品牌
我的产品
购物车中的产品数量为
0
文档收藏
购物车中的产品数量为
0
我要注册
User name
欢迎访问施耐德电气网站
欢迎访问我们的网站。
留在此网站
选择您的所在地
滚动图像以放大
APC Smart-UPS VT 40kVA 400V,内部维护旁路
SUVT40KH
停止生产日期
2020年12月31日
停止服务日期
2024年2月21日
推荐的替代产品
SUVT40KH替换产品:
1×
Galaxy VS UPS 40kW 400V,用于不多于 4 个内部 9Ah 智能模块式电池串,开机 5x8
GVSUPS40K0B4HS
+ Lifecycle Services
1 - Pre-Contract Audit for 1 - UPS up to 40 kVA
WPCAVUPS-UG-01
模块化电池更换服务12 X SYBT4
WMBRS12-MB-T4
需要更多信息?点击下方按钮查看更多常见问题
轻松找到该产品常见问题解答
SUVT40KH替换产品: