我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

APCSmart-UPS RC,3000VA,230V,适用于中国

SRC3000XLICH

可使用 替换电池 (1)
Environmental Data
Use Better
回收纸板包装
information_stroke
回收的纸板含量至少为70%(美国为50%)。一些订单可能包括非回收纸板,直至库存耗尽。
Use Again
回收
information_stroke
本产品已纳入施耐德电气或施耐德电气合作伙伴回收计划。
Yes

+ Lifecycle Services

1 Yr EAA Prevent Srvc Upgrade to FW or Existing Srvc Plan for (1) 1P UPS Up to 10kVA

WUPG1PEAA-UG-01

针对(1)个Smart-UPS 2.1-3kVA的1年期更新延长质保

WEXT1YR-SU-03

arrow2_down
施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环,从而到2050年实现净零排放。

需要更多信息?点击下方按钮查看更多常见问题

轻松找到该产品常见问题解答