我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

APCSmart-UPS X 1500VA,机架式/塔式机架/塔式可转换 2U,230V,8x C13 IEC,SmartSlot,延长运行时间

SMX1500RMI2U

电池类型:

Environmental Data
碳足迹 (kg CO2 eq.)
1420
Use Better
回收纸板包装
information_stroke
回收的纸板含量至少为70%(美国为50%)。一些订单可能包括非回收纸板,直至库存耗尽。
Use Again
回收
information_stroke
本产品已纳入施耐德电气或施耐德电气合作伙伴回收计划。
Yes

+ Lifecycle Services

1 Yr Advantage EAA Prevent Service Plan for (1) 1P UPS up to 10kVA

WADV1PEAA

针对(1)个Smart-UPS 1.1-2kVA的1年期同期延长质保

WBEXT1YR-SU-02

arrow2_down
施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环,从而到2050年实现净零排放。

需要更多信息?点击下方按钮查看更多常见问题

轻松找到该产品常见问题解答