![SC450RMI1U Schneider Electric 图片](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-STOS-7RSKXU_00&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
滚动图像以放大
![SC450RMI1U Schneider Electric 图片](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-STOS-7RSKXU_00&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![SC450RMI1U Schneider Electric 图片](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RSB9F_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![SC450RMI1U Schneider Electric 图片](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS9A3_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![SC450RMI1U Schneider Electric 图片](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RT9MJ_FR_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
APCSmart-UPS SC 450VA 230V - 1U机架式/塔式
SC450RMI1U
电池类型:
最大可配置功率(瓦):
可使用 替换电池 (1)
Environmental Data
Environmental Data
碳足迹 (kg CO2 eq.)
485
Use Better
回收纸板包装
是
Use Again
回收
Yes
+ Lifecycle Services
WUPGASSEM7-UG-01
WUPGSTRTUP7-UG-01
Environmental Data
施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环,从而到2050年实现净零排放。
需要更多信息?点击下方按钮查看更多常见问题
轻松找到该产品常见问题解答