![RXM4AB2B7 Schneider Electric 图片](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=PF153507&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
滚动图像以放大
![RXM4AB2B7 Schneider Electric 图片](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=PF153507&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![RXM4AB2B7 Schneider Electric 图片](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=RXM4AB2E7_rear&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![RXM4AB2B7 Schneider Electric 图片](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=RXM4AB2B7_top&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 6](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=RXM4AB2B7_right&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 6
RXM小型继电器,4 C/O 24 V AC 6 A ,带LED
RXM4AB2B7
LED 状态:
控制回路电压 [Uc]:
Environmental Data
Environmental Data
碳足迹 (kg CO2 eq.)
32
Use Better
回收纸板包装
是
Use Again
回收
No
Environmental Data
施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环,从而到2050年实现净零排放。
需要更多信息?点击下方按钮查看更多常见问题
轻松找到该产品常见问题解答