![LXM18PCU07M2X Schneider Electric 图片](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LXM18PCU07M2X_IoP-Default&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
滚动图像以放大
![LXM18PCU07M2X Schneider Electric 图片](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LXM18PCU07M2X_IoP-Default&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![LXM18PCU07M2X Schneider Electric 图片](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LXM18PC_S2A_front&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![LXM18PCU07M2X Schneider Electric 图片](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LXM18PnU07M2X_top&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![LXM18PCU07M2X Schneider Electric 图片](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LXM18PnU07M2X_right&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![LXM18PCU07M2X Schneider Electric 图片](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LXM18PnU07M2X_left&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 3](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LXM18PnU07M2X_bottom&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 3
LXM18伺服驱动,PTI,750W,单相220Vac
LXM18PCU07M2X
Environmental Data
Environmental Data
碳足迹 (kg CO2 eq.)
4662
Use Better
回收纸板包装
是
Use Again
回收
No
Environmental Data
施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环,从而到2050年实现净零排放。
需要更多信息?点击下方按钮查看更多常见问题
轻松找到该产品常见问题解答