我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
Galaxy VX 750kVA,400V,启动5x8

GVX750K750NHS

在电子转换模式下效率高达 99%
电网互动 最大限度地节省开支、创造收入并提高复原能力
电池灵活性,包括兼容 Galaxy 锂离子电池柜
EcoStruxure IT 实现弹性、安全和可持续的 IT 环境
Environmental Data
生命周期总碳足迹
949219
Use Better
回收纸板包装
information_stroke
回收的纸板含量至少为70%(美国为50%)。一些订单可能包括非回收纸板,直至库存耗尽。
产品助力客户节省和避免的
information_stroke
在特定条件下,该产品可以在使用阶段实现减排。
Yes
Use Again
回收
information_stroke
产品是否已纳入全球收回计划。某些产品在某些地区可以购买,请验证您所在的国家是否有此类产品。
不支持
+ Lifecycle Services
1 - Pre-Contract Audit for 1 - UPS - 501 kVA or greater

WPCAVUPS-UG-04

锂离子电池转换服务,带有(1)G型电池架IEC解决方案——电气改造单独报价

WLIBCONV1H-LB-17

需要更多信息?点击下方按钮查看更多常见问题

轻松找到该产品常见问题解答