![C100N42EFM Schneider Electric 图片](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=C100N42EFM_Image&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
滚动图像以放大
![C100N42EFM Schneider Electric 图片](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=C100N42EFM_Image&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Circuit breaker, ComPacT NS1000N, 50kA at 415VAC, 4P, fixed, manually operated, MicroLogic 2.0E control unit, 1000A
C100N42EFM
极数:
额定电流 [In]:
分断能力:
脱扣器名称:
Environmental Data
Environmental Data
碳足迹 (kg CO2 eq.)
750
Use Better
回收纸板包装
否
Use Again
回收
No
Environmental Data
施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环,从而到2050年实现净零排放。
需要更多信息?点击下方按钮查看更多常见问题
轻松找到该产品常见问题解答