跳至主要内容
China
我们的品牌
购物车中的产品数量为
0
我的产品
购物车中的产品数量为
0
文档收藏
我要注册
User name
我们的品牌
0
文档的数量为
Cancel
主菜单
产品
主菜单
软件
主菜单
服务
主菜单
解决方案
主菜单
乐享品质家居
主菜单
支持
主菜单
公司信息与招聘
China
我们的品牌
我的产品
购物车中的产品数量为
0
文档收藏
购物车中的产品数量为
0
我要注册
User name
欢迎访问施耐德电气网站
欢迎访问我们的网站。
留在此网站
选择您的所在地
滚动图像以放大
ATV71 160kW 3P 380VAC, 160KW,加强涂层,中文面板,EMC,电抗器
ATV71HC16N4
停止生产日期
2020年12月31日
停止服务日期
2021年1月1日
推荐的替代产品
ATV71HC16N4可替换为以下任意产品:
1×
ATV930变频器 - 220kW - 380/480V - 无制动装置 - IP00
ATV930C22N4C
1×
ATV930地面站立式变频器 - 200kW - 400/440V- 无制动装置 - IP21
ATV930C20N4F
1×
ATV930变频器 - 220kW - 380...480V - 有制动装置 - IP00
ATV930C22N4
Environmental Data
arrow2_down
施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环,从而到2050年实现净零排放。
需要更多信息?点击下方按钮查看更多常见问题
轻松找到该产品常见问题解答
ATV71HC16N4可替换为以下任意产品: