我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
ATV630变频器 - 3kW - 200…240V - IP21/UL类型1

ATV630U30M3

内嵌功率测量与能源仪表盘
内嵌过程监测与控制
Stop and Go功能可降低能耗
资产监控与保护
偏移监测
Environmental Data
生命周期总碳足迹
4771
Use Better
回收纸板包装
information_stroke
回收的纸板含量至少为70%(美国为50%)。一些订单可能包括非回收纸板,直至库存耗尽。
产品助力客户节省和避免的
information_stroke
在特定条件下,该产品可以在使用阶段实现减排。
Yes
Use Again
回收
information_stroke
产品是否已纳入全球收回计划。某些产品在某些地区可以购买,请验证您所在的国家是否有此类产品。
不支持
+ Lifecycle Services
TeSys Deca GV2 电动机电磁断路器, 磁脱扣范围: 14 A, 螺钉夹紧端子

GV2L16

TeSys Deca 三极接触器, 18A, 415V, 50/60Hz

LC1D18N7

需要更多信息?点击下方按钮查看更多常见问题

轻松找到该产品常见问题解答