跳至主要内容
China
我们的品牌
购物车中的产品数量为
0
我的产品
购物车中的产品数量为
0
文档收藏
我要注册
User name
我们的品牌
0
文档的数量为
Cancel
主菜单
产品
主菜单
软件
主菜单
服务
主菜单
解决方案
主菜单
乐享品质家居
主菜单
支持
主菜单
公司信息与招聘
China
我们的品牌
我的产品
购物车中的产品数量为
0
文档收藏
购物车中的产品数量为
0
我要注册
User name
欢迎访问施耐德电气网站
欢迎访问我们的网站。
留在此网站
选择您的所在地
滚动图像以放大
ATV61 30kW 3P 380VAC, 30KW,普通涂层,中文面板,EMC,电抗器
ATV61HD30N4
停止生产日期
2017年1月1日
即将停止服务日期
2025年1月1日
推荐的替代产品
ATV61HD30N4替换产品:
1×
ATV630变频器 - 30kW/40HP - 380…480V - IP21/UL类型1
ATV630D30N4
需要更多信息?点击下方按钮查看更多常见问题
轻松找到该产品常见问题解答
ATV61HD30N4替换产品: