我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
变频器 ATV610 - 7.5 kW/10 HP - 380...460 V - C3 EMC

ATV610U75N4

外形紧凑
安装简单快捷
用户友好型图形显示终端
可轻松集成到机柜门上
控制电路端子采用彩色标识,以防误用
Environmental Data
生命周期总碳足迹
19080
Use Better
回收纸板包装
information_stroke
回收的纸板含量至少为70%(美国为50%)。一些订单可能包括非回收纸板,直至库存耗尽。
产品助力客户节省和避免的
information_stroke
在特定条件下,该产品可以在使用阶段实现减排。
Yes
Use Again
回收
information_stroke
产品是否已纳入全球收回计划。某些产品在某些地区可以购买,请验证您所在的国家是否有此类产品。
不支持
+ Lifecycle Services
TeSys Deca GV2 电动机电磁断路器, 磁脱扣范围: 18 A, 螺钉夹紧端子

GV2L20

基本面板安装套件

VW3A1114

需要更多信息?点击下方按钮查看更多常见问题

轻松找到该产品常见问题解答