我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

变频器 ATV610 - 55 kW/75 HP - 380...460 V - IP20

ATV610D55N4

Environmental Data
碳足迹 (kg CO2 eq.)
80472
Use Better
回收纸板包装
information_stroke
回收的纸板含量至少为70%(美国为50%)。一些订单可能包括非回收纸板,直至库存耗尽。
产品助力废物产生
information_stroke
在特定条件下,该产品可以在使用阶段实现减排。
Yes
Use Again
回收
information_stroke
本产品已纳入施耐德电气或施耐德电气合作伙伴回收计划。
No

+ Lifecycle Services

基本面板安装套件

VW3A1114

TeSys Deca 三极接触器, 115A, 380V, 50/60Hz

LC1D115Q7

arrow2_down
施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环,从而到2050年实现净零排放。

需要更多信息?点击下方按钮查看更多常见问题

轻松找到该产品常见问题解答