跳至主要内容
China
我们的品牌
购物车中的产品数量为
0
我的产品
购物车中的产品数量为
0
文档收藏
我要注册
User name
我们的品牌
登录/注册mySchneider
高效管理商机与业务流程
快速查询产品和资料
了解业务资讯
获取在线支持
开启个性化体验
立即登录
创建账号
了解更多服务
0
文档的数量为
Cancel
主菜单
产品
主菜单
软件
主菜单
服务
主菜单
解决方案
主菜单
乐享品质家居
主菜单
支持
主菜单
公司信息与招聘
China
我们的品牌
我的产品
购物车中的产品数量为
0
文档收藏
购物车中的产品数量为
0
我要注册
User name
欢迎访问施耐德电气网站
欢迎访问我们的网站。
留在此网站
选择您的所在地
滚动图像以放大
变频器 ATV610 - 11 kW/15 HP - 380...460 V - C3 EMC
ATV610D11N4
外形紧凑
安装简单快捷
用户友好型图形显示终端
可轻松集成到机柜门上
控制电路端子采用彩色标识,以防误用
Environmental Data
Environmental Data
生命周期总碳足迹
27114
Use Better
回收纸板包装
information_stroke
回收的纸板含量至少为70%(美国为50%)。一些订单可能包括非回收纸板,直至库存耗尽。
否
产品助力客户节省和避免的
information_stroke
在特定条件下,该产品可以在使用阶段实现减排。
Yes
Use Again
回收
information_stroke
产品是否已纳入全球收回计划。某些产品在某些地区可以购买,请验证您所在的国家是否有此类产品。
不支持
+ Lifecycle Services
TeSys Deca GV2 电动机电磁断路器, 磁脱扣范围: 25 A, 螺钉夹紧端子
GV2L22
基本面板安装套件
VW3A1114
需要更多信息?点击下方按钮查看更多常见问题
轻松找到该产品常见问题解答