我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
变频器 ATV610 - 110 kW/150 HP - 380...460 V - C3 EMC

ATV610C11N4

外形紧凑
安装简单快捷
用户友好型图形显示终端
可轻松集成到机柜门上
控制电路端子采用彩色标识,以防误用
Environmental Data
生命周期总碳足迹
164855
Use Better
回收纸板包装
information_stroke
回收的纸板含量至少为70%(美国为50%)。一些订单可能包括非回收纸板,直至库存耗尽。
产品助力客户节省和避免的
information_stroke
在特定条件下,该产品可以在使用阶段实现减排。
Yes
Use Again
回收
information_stroke
产品是否已纳入全球收回计划。某些产品在某些地区可以购买,请验证您所在的国家是否有此类产品。
不支持
+ Lifecycle Services
TeSys Giga接触器,3P(3NO),AC-3 <=440V 185A,全球高级版,200-500V AC/DC线圈

LC1G185LSEA

基本面板安装套件

VW3A1114

需要更多信息?点击下方按钮查看更多常见问题

轻松找到该产品常见问题解答