![ATV320D15N4B Schneider Electric 图片](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV320_63440_CPF16037&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
滚动图像以放大
![ATV320D15N4B Schneider Electric 图片](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV320_63440_CPF16037&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![ATV320D15N4B Schneider Electric 图片](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV320D15N4B_top_45x4&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![ATV320D15N4B Schneider Electric 图片](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV320D11N4B_bottom_45x4&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![ATV320D15N4B Schneider Electric 图片](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV320D11N4B_rear_45x4&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
变频器 ATV320 - 15kW - 380…500V -三相(书本型)
ATV320D15N4B
额定工作功率 (kW):
Environmental Data
Environmental Data
碳足迹 (kg CO2 eq.)
11782
Use Better
回收纸板包装
是
产品助力客户节省和避免的
Yes
Use Again
回收
No
Environmental Data
施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环,从而到2050年实现净零排放。
需要更多信息?点击下方按钮查看更多常见问题
轻松找到该产品常见问题解答