我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

APC NetShelter Rack PDU Advanced, Switched Metered Outlet, 3Phase, 22.1kW 400V 32A or 17.3kW 415V 30A, 48 Outlets, IEC309

APDU10350SM

APDU10350SM替换产品请联系客户服务中心以了解更多详情。
Environmental Data
碳足迹 (kg CO2 eq.)
16738
Use Better
回收纸板包装
information_stroke
回收的纸板含量至少为70%(美国为50%)。一些订单可能包括非回收纸板,直至库存耗尽。
Use Again
回收
information_stroke
本产品已纳入施耐德电气或施耐德电气合作伙伴回收计划。
No

+ Lifecycle Services

针对(1)个附件(更新或高容量)的1年期质保延期

WEXWAR1Y-AC-05

arrow2_down
施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环,从而到2050年实现净零排放。

需要更多信息?点击下方按钮查看更多常见问题

轻松找到该产品常见问题解答