产品
Easy Basic Rack PDU
Easy Basic PDU provide reliable rack power distribution units (PDU) that offer more than a power strip for server rack and network rack solutions. Reliable, easy to use and highly cost-effective PDU.属于 Easy Series查看产品 Easy Custom Rack PDUs
Unique colors, input cord plugs and outlet configurations done simply and delivered to specification. APC’s dedicated engineering and manufacturing crew is hard at work delivering customized or completely new rack PDUs allowing data centers to streamline customization and avoid costly, unsafe field modifications.属于 Easy Series查看产品 Easy Metered Rack PDU
Easy Metered Rack Power Distribution Units (Rack PDU) provide real-time remote monitoring, power management of connected loads, and much more features than the average power strip. 时刻关注意外过载的情况属于 Easy Series查看产品 Easy Switched Rack PDU
Easy Switched Rack Power Distribution Units (Rack PDU) provide on/off outlet switching, advanced power management, load monitoring and much more features than the average power strip. 使您能够全面掌控自己的机架 IT 设备属于 Easy Series查看详细信息 NetShelter Custom Rack PDUs
轻松实现各种独特的颜色、输入电缆插头及输出插座配置,按照规格交付产品。 全新设计及颜色能够满足独特规格或应用的要求,并确保APC产品的外形、给人的感受及其可靠性都符合高质量水准。属于 NetShelter查看详细信息 启动产品选型工具 NetShelter 机架式 PDU 高级版
同类领先的智能机架配电 (PDU),功率可提高 50%,插座数量增加一倍,采用 4 合 1 组合插座设计,可快速、灵活地部署到现代数据中心 最大限度地提高数据中心环境的密度、部署速度和可用性属于 NetShelter查看产品 逐插口测量,带开关柜PDU
带开关的按插座计量型机架配电单元(PDU)能够对每个插座提供实时远程监控,并且能够对单个插座进行远程开/关控制,从而可为IT专业人员进行先进的数据中心能源管理提供必要的工具。 按插座计量式机架配电方面的当先者属于 NetShelter查看产品 启动产品选型工具 NetShelter Switched Rack PDUs
开关式机架配电单元(PDU)可提供先进的负载监控以及针对单个插座的远程通电/断电控制切换功率自行车,以实现电力循环、延时电力通断排序和插座使用管理。 使您能够全面掌控自己的机架 IT 设备属于 NetShelter查看产品 启动产品选型工具 NetShelter Metered-by-Outlet Rack PDUs
按插座计量式机架配电单元(PDU)为每个单独的插座提供实时远程监控,可使IT专业人士使用必要的工具进行先进的数据中心能源管理 按插座计量式机架配电方面的当先者属于 NetShelter查看产品 启动产品选型工具 NetShelter Metered Rack PDUs
计量型机架配电单元(PDU)能够为所连接的负载提供实时远程监控。用户自定义的报警可在重大IT故障发生之前警告潜在的电路过载。 时刻关注意外过载的情况属于 NetShelter查看产品 启动产品选型工具 NetShelter Basic Rack PDUs
可靠的机架配电 我们具有分配电力价值的机架PDU属于 NetShelter查看产品 启动产品选型工具 NetShelter Power Cords
适用于各种IT设备的机架PDU电源线的广泛选择。 用于IT环境的锁紧型IEC电源线属于 NetShelter查看产品 启动产品选型工具 机柜 PDU 附件
软线固定支架和垂直安装支架套件一直到完整的机架式配电设备解决方案 附件支持多种第三方机柜和线缆固定应用,以保持与NetShelter机架和机柜的兼容性。属于 NetShelter查看产品