产品
Lexium 16 系列伺服
简易型通用伺服 大道至简,悟在天成属于 Easy Series查看产品 Lexium 18 系列伺服
- Lexium 18以优化的系统设计和灵活的控制方式,实现稳定可靠,便捷易用,高性价比,帮助客户减少机器生命周期内的综合成本,创造更多价值查看产品 Lexium 23 Plus 系列伺服
高性能的的伺服系列,符合亚洲操作习惯 高性能的的伺服系列,符合亚洲操作习惯属于 Lexium查看产品 Lexium 26 系列伺服
精心所配,随心所选 -属于 Lexium查看详细信息 Lexium 28 系列伺服
快稳兼备,伺机而动 Lexium 28运动控制属于 Lexium查看产品 Lexium 32 系列伺服
从 0.15 到 16kW 书本型高性能伺服 -属于 Lexium查看产品