{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
搜索常见问题解答
Video:TeSys Deca接触器LC1D40A-65A的安装和拆卸方法介绍
问题描述:
TeSys Deca接触器LC1D40A-65A的安装和拆卸方法介绍

所属产品线:
国产TeSys Deca接触器; 进口TeSys Deca接触器

解决方法:

本视频介绍TeSys Deca系列接触器LC1D40A到65A的安装和拆卸方法。

视频主要包含以下内容:

1、LC1D40A-65A接触器导轨安装和拆卸的详细步骤。

注意:LC1D40A到65A接触器可以夹持安装在35 mm 的导轨上。

2、LC1D40A-65A接触器底板安装时的安装信息及注意事项。接触器LC1D40A到65A背部有对应的安装孔,是通过3个M4的螺丝来固定的,上面2个,下面1个。

需要注意的是:安装前要把上面两个金属片往上拨,推出去,把下面的弹簧导轨往下拨,推出去。左右2个孔之间的中心距是37.5mm,上下孔的中心距是128mm,在产品背面可以看到37.5*128 M4等安装信息。






是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: