搜索常见问题解答
Video:PM5350P仪表的外型尺寸和接线
问题描述:
PM5350P仪表的外型尺寸和接线所属产品线:
PM5350P解决方法:
本视频将介绍PM5350P仪表的外型尺寸和接线。
仪表的外形尺寸为96×96mm,盘面安装的开孔尺寸为92×92mm。
端子L1和L2为工作电源,电压范围是AC:85~265V,DC:100~300V。
V1、V2、V3及VN是电压测量输入端子,用于电压直连或经电压互感器接入。
仪表背部中间位置有6个接线端子,分别为I1-、I1+、I2-、I2+、I3-、I3+是电流测量输入端子, 用户可根据现场的配电系统及电流互感器进行接线。
D1、D2、D3和D4为4对数字输入端子,当输入电压为18.5~36VDC时,状态为闭合;当输入电压小于或等于4VDC时,状态为断开。+极是数字量输入的内置24V直流电源的公共端,当电压外接直流电源的时候,-/c极为数字输入的公共端。
DO1和DO2为两路继电器输出,端子容量会根据功率因数的不同出现变换。
RS-485接口为D1+、D0-、屏蔽标志,功能依次为RS-485正、RS-485负及屏蔽端子。
以上就是PM5350P尺寸和接线的介绍。
是否有帮助?
探索更多
范围:
探索更多
范围: