{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
搜索常见问题解答
施耐德按钮盒如何选型?
问题描述:
施耐德按钮盒如何选型?

所属产品线:
XALB,XALJ; XALD,XALK; Harmony XAP

解决方法:

施耐德常规应用的按钮盒主要有XALB*C,XALD*,XAPM*,XAPA*,XAPD*,XAPK*这几个系列。另外还有XALJ01C,XALK01这两个型号,其中XALJ01C是自带急停按钮的急停按钮盒,XALK01是不带按钮的空急停按钮盒。

按钮盒选型主要需要注意按钮盒的深度,材料,孔数,开孔直径以及是否需要选急停按钮盒。

按钮盒系列 深度(mm) 材料 孔数 开孔直径 备注
XALB*C 51 塑料 1、2、3孔 22mm 其中XALB01YC是空急停按钮盒
XALD* 53 塑料 1、2、3、4、5孔 22mm 只用于进口XB5*系列按钮
XAPM* 49/74.5 金属 未开孔或1、2、3、4、6、8、12孔 未开孔或22mm
XAPA* 83 塑料 未开孔或1、2、4、8、16孔 未开孔或22mm
XAPD* 49/74.5/74.5 金属 未开孔或1、2、3、4、5、6、8、10 未开孔或22mm或30mm 有孔径30mm的按钮盒
XAPK* 49/74.5 金属 未开孔或1 未开孔或22mm 是黄色的按钮盒
XALJ01C 51 塑料 1孔 22mm 自带急停按钮
XALK01 53 塑料 1孔 22mm 空急停按钮盒,只用于进口XB5*系列按钮

另外,以上按钮盒安装对应的按钮时,都需要考虑深度。比如,如果按钮是XB2的带灯按钮,按钮底部到安装面板距离至少是61mm,而XALB*C的深度只有51mm,两者就不能互配。

如果选的是塑料按钮盒,配XB2和XB4的金属按钮时,为了防止螺钉固定太紧造成按钮盒破裂,建议加金属垫片。



是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: