问题描述:
施耐德继电器和电源变压器产品是否有UL认证?所属产品线:
电磁式、电子式和安全继电器; 电源及变压器解决方法:
1、RXM*L、RXM*C系列继电器无UL认证,RXZE1M*系列底座无UL认证;
2、ABL2*K系列开关电源无UL认证。
其它产品的UL证书编号如下表:
名称 | 系列 | 证书编号 | 备注 |
中间继电器 | RXM*A* | E43641 | |
RUM* | E164862 | ||
RPM* | E164862 | ||
RPF* | E164862 | ||
RSL* | E258297 | ||
RXG* | NRNT2.E173076 | ||
RSB* | NLDX2.E164862 | ||
继电器底座 | RXZE2*,RUZ*,RPZ*,RGZE1S*,RSLZ*,SSLZ*,RXZE14P | E172326 | |
RSZ,RGZ | NRNT2.E173076 | ||
固态继电器 | SSL1*,SSM1*,SSP*,SSD* | E359576 | |
时间继电器 | RE17*,RE22* | E173076 | |
RE48*,REXL* | NRNT2.E173076 | ||
测量与控制继电器 | RM22* | E173076 | |
RM17*,RM35* | NRNT.E173076 | ||
模拟量变送器 | RMT*,RMP*,RMC* | E164353 | |
开关电源 | ABL1*(停产) | E164867 | |
ABLP*,ABLS*,ABLM*,ABLU* | E469782 | ||
ABL8* | E345759 | ||
隔离变压器(停产) | ABT7*,ABL6* | E525412 | |
逻辑控制器 | SR2*,SR3* | E316433 |
您需要在UL官网上免费注册一个账号才能打开上述证书的链接,UL官网注册;
如您发现链接失效,可以在UL官网通过证书编号搜索证书或联系我们。
是否有帮助?