{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
搜索常见问题解答
ATV630、ATV930变频器电位计调速和4-20mA模拟量调速切换如何设置?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器电位计调速和4-20mA模拟量调速切换如何设置?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630,ATV930变频器此示例中设置参数都一样,菜单编号略有不同,请按对应路径设置。不清楚如何进入菜单和接线请点击相关链接查看。

相关链接:

变频器如何进入菜单:ATV630变频器 ATV930变频器

变频器接线图:接线图

命令和给定切换视频:ATV630变频器 ATV930变频器

功能描述:设置本地为端子启停,电位计调速;远程为端子启停,AI3端子4-20mA调速。

1,设置本地为端子启停,电位计调速;远程为端子启停,AI3端子调速,需要设置四个参数:①给定频率通道1-AI1;②控制方式-组合通道;③给定切换分配-DI3;④给定频率通道2-AI3。

ATV630设置路径:

ATV930设置路径:

2,AI1和AI3类型、最小值、最大值需要设置6个参数:①AI1类型-电压;②AI1最小值-0V;③AI1最大值-10V;④AI3类型-电流;⑤AI3最小值-4mA;⑥AI3最大值-20mA。

ATV630设置路径:

ATV930设置路径:

F1-F4键示意图:

参数设置是否正确按照如下步骤检测:

本地模式:DI1端子和24V接通,DI3和24V不接通,变频器运行。电位计来调节频率。

远程模式:DI1和DI3都和24V接通,变频器运行,通过AI3通道接受4-20MA模拟量调频率。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。



是否有帮助?