{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

搜索常见问题解答

Video:LC1D40A-LC1D65A接触器如何安装?

问题描述:
LC1D40A-LC1D65A接触器如何安装?

所属产品线:
接触器与可逆接触器

解决方法:

本视频介绍Tesys D系列接触器LC1D40A到65A的安装和拆卸方法。Tesys D系列LC1D40A到65A接触器可以夹持安装在35 mm 的导轨上或者通过螺钉直接安装在固定板上。Tesys D系列接触器LC1D40A到65A背部有对应的安装孔,是通过3个M4的螺丝来固定的,上面2个,下面1个。

需要注意的是:安装前要把上面两个金属片往上拨,推出去,把下面的弹簧导轨往下拨,推出去。左右2个孔之间的中心距是37.5mm,上下孔的中心距是128mm,在产品背面可以看到37.5*128 M4等安装信息。






是否有帮助?