问题描述:
ATV610变频器电位计和4-20MA电流给定频率切换如何设置?所属产品线:
ATV610变频器解决方法:
ATV610变频器如何进入菜单:菜单介绍
变频器接线图点右侧查看:接线图
按OK键进入下级菜单,按ESC键返回上级菜单,水平方向的右边是左边的子菜单,竖直方向是同级菜单
功能描述:本地电位计调速,端子启停。远程4-20MA调速,端子启停。
设置步骤:
1,本地设置:参考频率通道1为AI1 ,控制模式设置为组合通道。 切换设置:频率切换分配设置DI3 。 远程设置:参考频率通道2设置AI2。
2,设置AI1类型为电压,AI1最小值为0V、最大值为10V。AI2类型为电流,AI2最小值为4MA、最大值为20MA。
参数设置是否正确按照如下步骤检测:
本地模式:DI1端子和24V接通,DI3和24V不接通,变频器运行。电位计来调节频率。
远程模式:DI1和DI3都和24V接通,变频器运行,通过AI2通道接受4-20MA模拟量调频率
是否有帮助?