{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

搜索常见问题解答

[Q&A]BMXFTB2000、BMXFTB2010及BMXFTB2020等可拆卸端子块的具体区别是什么?

问题描述:
BMXFTB2000、BMXFTB2010及BMXFTB2020等可拆卸端子块的具体区别是什么?

所属产品线:
Modicon X80 I/O平台

解决方法:

压线式端子块BMXFTB2000

每个端子的接线容量为:

最小值:一根 0.34 mm2 导线 (AWG22)

最大值:一根 1 mm2 导线 (AWG18)

BMX FTB 2000 型压线式连接器配有安装螺钉。(最大紧固力矩为 0.5 N.m)

螺钉端子块BMXFTB2010

每个端子接线容量为:

最小值:一根或两根 0.34 mm2 导线 (AWG22)

最大值:两根 1.5 mm2 导线 (AWG15)

BMX FTB 2010 型螺钉连接器配有安装螺钉。(最大紧固力矩为 0.5 N.m)

弹簧式端子块BMXFTB2020

BMXFTB2020 型弹簧式端子块的每个端子接线容量为:

最小值:一根 0.34 mm2 导线 (AWG22)

最大值:一根 1 mm2 导线 (AWG18)



是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: