我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
软起动常用系列如何选型?
问题描述:
软起动常用系列如何选型?

所属产品线:
软起动器

解决方法:

软起动器常用系列区别特点如下表:

选型条件 ATS22 ATS48 (已退市) ATS480
适用负载类型 标准负载 标准负载&重载 标准负载&重载
软起动最大额定电流 590A 1200A 1200A
内置旁路接触器
模拟量输出 有1路(0-20mA/4-20mA) 有1路(0-10V/0-
20mA/420mA)
最大电压 600V 690V 690V
一台软起动级联多台电机 X
通讯 内部集成Modbus,无选件 内部集成Modbus
作为选件可提供Canopen、Ethernet、 TCP/IP、Fipio、Profibus DP、DeviceNet、Modbus-TCP
内部集成Modbus
作为选件可提供Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, PROFIBUS DP V1, CANopen 菊花链

由上表可得以下选型步骤:

1.按负载类型,如果是轻载则ATS22和ATS480均可以选择,如果是重载则选择ATS480;

2.按软起动额定电流,电流≤590A的ATS22和ATS480均可以选择,如果是>590A、≤1200A则选择ATS480;

3.如需软起动器内部自带旁路接触器则只能选择ATS22;

4.如要求有模拟量输出则选择ATS480;

5.按额定电压,电压≤600V则ATS22和ATS480均可以选择,如果是>600V、≤690V则选择ATS480;

6.如需级联功能则选择ATS480;

7.按通讯协议,Modbus RTU则ATS22和ATS480均可以选择,如果是Modbus RTU以外的通讯协议(参考表内的)则选择ATS480;



是否有帮助?

  • 产品文档
  • 软件下载
  • 产品选型工具
  • 产品替代和更换
  • 帮助和联系中心
  • 查找我们的办事处
  • 获取报价
  • 施耐德电气社区
  • 人才招聘与职业发展
  • 公司介绍
  • 新闻中心
  • 投资者
  • EcoStruxure 架构与平台
  • 职位搜索
  • mySchneider一站式数字化业务平台
  • 搜索常见问题解答
    • 支持中心热线 4008101315
    • Cookie通告
    • 使用条款
    • 京ICP备05053940号-6
    • 更改您的 cookies 设置