问题描述:
LC1D电容接触新老型号尺寸,容量,开孔尺寸区别。所属产品线:
国产TeSys Deca接触器解决方法:
电容接触器LC1DPK12,LC1DTK12,LC1DWK12是老型号,现在对应的新型号为LC1DPK,LC1DTK,LC1DWK。
它们在外形尺寸,电容器最大容量,开孔尺寸都是有差异的,区别如下:
电容器容量(单位KVAR) | ||||
型号 | 外形尺寸(宽*高*深 单位mm) | 电压三相220 | 电压三相380 | 电压三相690 |
LC1DPK12 | 75*180*150 | 20 | 33.3 | 48 |
LC1DPK | 55*166*156 | 17 | 30 | 50 |
LC1DTK12 | 75*180*150 | 25 | 40 | 58 |
LC1DTK | 55*166*156 | 22 | 40 | 67 |
LC1DWK12 | 85*200*157 | 40 | 60 | 92 |
LC1DWK | 85*180*154 | 35 | 63 | 104 |
注意:高度包括抑制电阻连接线的高度
电容接触器LC1DPK12,LC1DTK12,LC1DWK12和LC1DWK的面板安装开孔尺寸都一样的,开孔图如下:
电容接触器LC1DPK,LC1DTK开孔图如下:
是否有帮助?