{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
搜索常见问题解答
MT空气断路器外部中性线电流互感器TCE如何接线(剩余电流型接地故障保护)?
问题描述:
MT空气断路器外部中性线电流互感器TCE如何接线(剩余电流型接地故障保护)?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

MT 配置Micrologic 6.0 S/A/E/D/P/H,可实现接地故障保护。

保护方式可分为:剩余电流型和接地电流型(也称W型或地返回型)。

三极断路器(除平衡负载),剩余电流型接地故障保护要配TCE外部互感器 。

TCE中性线电流互感器标配2根短接线,1个电容(2.2nF),1根3芯屏蔽线,如下图所示:



剩余电流型接地故障保护接线(用户自行接线):

对于以下型号:

MT 06-16  N1      (400/1600A)

MT 08-20  N2,H,L (400/2000A)

MT 25-40  N2,H,L (1000/4000A)

外部中性线互感器TCE接线如下图所示:

1.端子T3/T4用1根短接线短接;

2.端子T4/GND内部已短接,外部无需短接;

3.端子T1/T3间接2.2nF的电容;

4.端子T1、T2分别与控制单元上的端子T1、T2用屏蔽线短接;

5.端子GND、控制单元上的T4接屏蔽线的屏蔽层;

6.VN一般不接(如果是P/D/H型控制单元需要和控制单元的VN连接)。


对于MT 40b-MT63(2000/6000A)
外部中性线互感器TCE接线如下图所示:
TCE2.JPG

1.CT1的T1和控制单元的T1相连,CT2的T2和控制单元T2相连;

2.CT1的T2和CT2的T1连接;

3.两个互感器的T3和T4短接线短接;

4.GND和T4短接线内部已经短接,外部无需短接;

5.两互感器的T3和T1间接2.2nF的电容;

6.端子GND、控制单元上的T4接屏蔽线的屏蔽层;

7.VN一般不接(如果是P/D/H型控制单元需要和控制单元的VN连接)。

另外,接地故障保护需注意以下事项:

  • 只适用于TN-S系统,TN-C系统不能进行接地故障保护
  • TN-S系统中性线需配置外置电流互感器(除平衡负荷如电动机)
  • T1, T2为外置互感器输入信号,接控制单元
  • T3, T4为防止外部电磁干扰的屏蔽接线
  • 各端子外部无需接地
  • 断路器顶部进线时,互感器H2接电源侧,H1接负载侧;断路器底部进线时,互感器H1接电源侧,H2接负载侧。互感器H1和H2的方向不能接错,否则会导致控制单元计算出2In的接地故障电流。


是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围:
Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.