{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
搜索常见问题解答
施耐德常用按钮、转换开关,其触点的额定工作电流是多大?
问题描述:
施耐德常用按钮、转换开关,其触点的额定工作电流是多大?

所属产品线:
Harmony XB2; Harmony XA2; Harmony XB6; Harmony XB4; Harmony XB5

解决方法:

XB2、XA2、XB5A国产、XB4、XB5A进口系列的触点,都满足交流A600和直流Q600特性,具体电流大小见下表:

用于交流回路A600

规格

使用类别

约定热电流(A

额定工作电压Ue时的额定工作电流IeA

120V

240V

380V

480V

500V

600V

A600

AC-15

10

6

3

1.9

1.5

1.4

1.2

用于直流回路Q600

规格

使用类别

约定热电流(A

额定工作电压Ue时的额定工作电流IeA

125V

250V

440V

500V

600V

Q600

DC-13

2.5

0.55

0.27

0.15

0.13

0.1

XB6进口系列的触点满足交流B300和直流R300特性,具体电流大小见下表:

用于交流回路B300

规格

使用类别

约定热电流(A

额定工作电压Ue时的额定工作电流(A

120V

240V

B300

AC-15

5.0

3

1.5

用于直流回路R300

规格

使用类别

约定热电流(A

额定工作电压Ue时的额定工作电流(A

125V

250V

R300

DC-13

1.0

0.22

0.1

XB6国产系列的触点满足特性见下表:

使用类别

额定工作电压Ue时的额定工作电流(A

AC-12

120V

240V

1.5A

1A

AC-13

120V

240V

1A

0.7A

DC-12

24V

126V

1A

0.2A

DC-13

24V

126V

0.7A

0.15A

 



是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围:
Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.