搜索常见问题解答
[Q&A]CT接触器辅件ACTo+f的触点电压和容量是多少?
所属产品线:
Multi9低压终端配电产品解决方法:
● 电压: 24 / 240 V DC/ AC ~ 50 Hz
● 容量额定值
○24 V DC / AC,cosϕ = 1,最小10 mA
○240 V DC / AC,cosϕ = 1,最大2 A
是否有帮助?
{}
搜索常见问题解答
● 电压: 24 / 240 V DC/ AC ~ 50 Hz
● 容量额定值
○24 V DC / AC,cosϕ = 1,最小10 mA
○240 V DC / AC,cosϕ = 1,最大2 A
是否有帮助?